피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
LAD-C
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/lad_c_asmtab.prj},{NB=LAD-25C-6x6},{AT=2.80},{AE=0.12},{AD=1.0},{AAD=±0.31},{MRS=10000},{TRO=882},{TRL=1850},{ASC=25},{MOI=2.69×10^-6},{MA=32},{SHD1=6.000},{SHD2=6.000},{SHD1X=6,6.35,7,8,9,9.525,10},{D=6~10},{A=25},{P=7.5},{L=30.0},{S=15.0},{J=11.0},{G=8.0},{M=M3},{MX=3.0},{VER=4},{MXX=2.400},{MXX1=0.0},{PPATH=lad_c/lad_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Allowable torque
[Nm]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
AD
Allowable declination (one side)
[deg]
AAD
Allowable axial displacement
[mm]
MRS
Maximum rotation speed
[min^-1]
TRO
Torsional rigidity-overall
[Nm/rad]
TRL
Torsional rigidity-leaf spring only
[Nm/rad]
ASC
Axial spring constant
[N/mm]
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[g]
D
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
LAD-12C-3x3
LAD-12C-3x3
0.25
0.03
0.5
±0.08
10000
132
200
10
0.08×10^-6
4
3~5
12
5.5
15.8
7.9
5.9
4.0
M1.6
LAD-15C-3x3
LAD-15C-3x3
0.60
0.03
0.5
±0.09
10000
196
700
88
0.25×10^-6
8
3~6
15
3.5
20.0
10.0
7.7
4.6
M2
LAD-20C-4x4
LAD-20C-4x4
1.30
0.09
1.0
±0.25
10000
490
1200
39
0.92×10^-6
17
4~8
20
5.5
24.0
12.0
8.9
6.2
M2.5
LAD-25C-6x6
LAD-25C-6x6
2.80
0.12
1.0
±0.31
10000
882
1850
25
2.69×10^-6
32
6~10
25
7.5
30.0
15.0
11.0
8.0
M3
LAD-30C-6x6
LAD-30C-6x6
3.60
0.12
1.0
±0.39
10000
1470
2150
15
5.76×10^-6
44
6~14
30
11.5
31.0
15.5
11.5
8.0
M3
LAD-35C-8x8
LAD-35C-8x8
5.00
0.14
1.0
±0.46
10000
2940
5400
25
1.19×10^-5
68
8~16
35
12.5
35.0
17.5
12.5
10.0
M3
LAD-40C-10x10
LAD-40C-10x10
6.00
0.15
1.0
±0.55
10000
3920
6300
20
2.28×10^-5
96
10~20
40
16.0
40.0
20.0
14.6
10.8
M3
LAD-48C-10x10
LAD-48C-10x10
12.00
0.23
1.0
±0.65
10000
6000
12800
29
0.57×10^-4
172
10~24
48
18.0
52.0
26.0
17.0
18.0
M4
LAD-58C-12x12
LAD-58C-12x12
25.00
0.27
1.0
±0.79
10000
12000
25700
29
1.48×10^-4
317
12~25
58
21.0
60.0
30.0
20.0
20.0
M5
암호
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031